Опубликуйте свои продукты
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Profile suited for the contouring and protection of sidewalks and walkways. Its reversible sectional design allows the use of two different floor thicknesses with the same product. The BSR profile may be used with raised floor support systems.
Cпецификация
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBSR
  • Тип продукцииSystems for balconies
  • Группа продукцииBalcony perimeter profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)2700
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Номер OmniClass23-13 17 00
  • Наименование OmniClassProfiles
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage