Опубликуйте свои продукты
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Cпецификация
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFSF
  • Тип продукцииStair nosing profiles
  • Группа продукцииWhile laying
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)2700
  • Глубина (мм)30
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Номер OmniClass23-17 23 17 11 13
  • Наименование OmniClassStair Nosings
  • Код CSI UniFormat IIC20
  • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS