Опубликуйте свои продукты
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

A patented, minimal profile with a slim section conceived for external corner joints on walls and floors. The almost invisible corner detail is perfect for prestigious settings.
Cпецификация
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRJF
  • Тип продукцииWall profiles
  • Группа продукцииProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-18
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)2700
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Номер OmniClass23-13 17 00
  • Наименование OmniClassProfiles
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES