Опубликуйте свои продукты
Wall covering Sanitec SB-IL
Profilitec

Wall covering Sanitec SB-IL

SANITEC SB-IL is an internal angle profile in stainless steel designed to meet hygiene standards. The profile is suitable for food processing centers, public settings and places which require frequent cleaning, such as kitchens. The profile is installed before the floor and wall coverings and perfectly integrates into the wall. Due to the curve radius of the profile and the resistance characteristics of the material, it guarantees hygiene and cleanliness in internal corners between two walls or between walls and floors.
Cпецификация
  • Reversible internal corner profile in polished stainless steel AISI 304. The profile meets hygiene standards and has a curve radius of 16mm. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2".
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSB-IL
  • Тип продукцииWall profiles
  • Группа продукцииInternal corner
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1918-10-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)2700
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Public Space Furnishings
  • Номер OmniClass23-13 17 00
  • Наименование OmniClassProfiles
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES