Опубликуйте свои продукты
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Cпецификация
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSWR
    • Тип продукцииStair nosing profiles
    • Группа продукцииInnovative solutions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1.6
    • Ширина (мм)25
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
    • Номер OmniClass23-17 23 17
    • Наименование OmniClassStairs
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS