Опубликуйте свои продукты
Dampdry 20
Project For Building

Dampdry 20

WALL B and WALL C Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Cпецификация
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 20 mm Standard boards 120 x 200 cm 20 boards per pallet Pallet dimensions: 120 200 x 80 cm Weight 1,552 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDampdry_20
  • Тип продукцииDUMPDRY
  • Группа продукции20 WALL C and D
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалГипс
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция