Опубликуйте свои продукты
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 60' - Promat France

    1. Ecran horizontal PROMATECT®-100 - EI 60
    2. Plafond MASTERIMPACT®-RH - Suspendu sous plancher béton ou acier/béton - Laine de roche - REI 60
    3. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - 36 dB - Sans isolation
    4. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - 42 dB - Laine de verre
    5. Plafond PROMATECT®-100 - Fixation directe sous plancher bois - REI 60 - Sans isolation
    6. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 60 - 38 dB - Sans isolation
    7. Plafond PROMATECT®-100 - Suspendu sous plancher bois - REI 60 - 51 dB - Laine de verre
    8. Protection au feu des planchers bois PROMATECT®-H - Fixation directe sur plancher bois - REI 60
    Cпецификация
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfire-resistant-ceilings-60-min
    • Тип продукцииDucts
    • Группа продукцииPromat France
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСиликатный бетон
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Южная Америка Океания Африка
    Гваделупа
    Франция
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Майотта
    Мартиника
    о-ва Уоллис и Футуна
    Реюньон
    Сен-Бартелеми
    Французская Полинезия
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон