Опубликуйте свои продукты
Set of products for sealing installation transitions and line joints
Promat

Set of products for sealing installation transitions and line joints

PROMASEAL®-A is an acrylic-based, single component fire stopping sealant. Joints without movement can be sealed quickly and securely thanks to its outstanding application qualities. A common emulsion paint can be used to colour the joints.

PROMASTOP®-W is an expanding fire stopping tape. Flexibility is given by the possibility to make any wrap diameter on site. Furthermore, it is the most space-efficient solution for plastic pipe penetrations.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpromat_seal_installation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код CSI MasterFormat 201407 92 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Joint Sealants
  • Номер OmniClass23-13 25 13 11 13
  • Наименование OmniClassFire Resistant Joint Sealants
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION