Опубликуйте свои продукты
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Bath spouts finished in durable polished chrome.
Cпецификация
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииTaps & Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
  • Описание Uniclass 2015Bath manual water supply sets

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Германия
Нидерланды