Опубликуйте свои продукты
Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169
ramonsoler.

Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169

Смеситель для раковины с системой подачи холодной воды при центральном положении рычага и донным клапаном 11/4" Благодаря чистым линиям смесителей серии TITANIUM создается эффект светотени, характерной для такого распространенного в природе металла, как титан. Серия обладает технической эстетикой, проста, но в то же время обладает высокими потребительскими качествами. Ramon Soler® имеет свою команду инженеров, которые непрерывно ведут исследования и улучшают изделия, что позволяет им быть в авангарде современных технологий. Плодом их трудов стала эта серия, в которой сочетается эстетика и непревзойденная функциональность. Сертификация: AENOR N IS NF IS E0 C3 A2 U3
Cпецификация
  • Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2 (на некоторых моделях доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Система экономии энергии и воды S3 (на некоторых моделях доступна система C3), обеспечивающая подачу холодной воды при центральном положении рычага Расход при давлении 3 бар: 11 л/мин. Уровень шума при 3 бар: <20 дБ. Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка18A300069
  • Тип продукцииTitanium
  • Группа продукцииTitanium Wash Basin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)103
  • Ширина (мм)170
  • Глубина (мм)205
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка