Опубликуйте свои продукты
Urban Chic Wash Basin Mixer (M) 210101
Urban Chic Wash Basin Mixer (M) 210101
    ramonsoler.

    Urban Chic Wash Basin Mixer (M) 210101

    Смеситель для раковины (M) Компания Ramon Soler создала и запатентовала продукт, объединяющий простые человеческие желания с городским образом жизни, – URBAN CHIC. Это уникальная и исключительная коллекция смесителей, позволяющих регулировать силу и напор потока воды. Они бесшумны, чисты и удобны в использовании, словно природный родник. Вода проходит через стандартный картридж, который регулирует температуру и расход без потери энергии. Вода попадает в нижнюю часть крана, где поток становится равномерным. Затем вода подается в спиральный контур, где уже снижается сила ее потока. После этого она, наконец, направляется к изливу. URBANCHIC – смелая, утонченная, инновационная и изящная модель, обладающая при этом простотой и безупречной функциональностью.
    Cпецификация
    • Керамический картридж Ø25 мм. Термостатический картридж с системой Hot Block для защиты от ожогов и системой Thermostop для фиксации максимальной температуры при 38°. Расход при давлении 3 бар: 7 л/мин Уровень шума при 3 бар: <20 дБ Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C Максимальная рабочая температура: 65 °C Максимум: 1 час при 90 °C Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка21A302396
    • Тип продукцииUrban Chic
    • Группа продукцииUrban Chic Wash Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка