Опубликуйте свои продукты
Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001
ramonsoler.

Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001

Смеситель для раковины (XL) Компания Ramon Soler создала и запатентовала продукт, объединяющий простые человеческие желания с городским образом жизни, – URBAN CHIC. Это уникальная и исключительная коллекция смесителей, позволяющих регулировать силу и напор потока воды. Они бесшумны, чисты и удобны в использовании, словно природный родник. Вода проходит через стандартный картридж, который регулирует температуру и расход без потери энергии. Вода попадает в нижнюю часть крана, где поток становится равномерным. Затем вода подается в спиральный контур, где уже снижается сила ее потока. После этого она, наконец, направляется к изливу. URBANCHIC – смелая, утонченная, инновационная и изящная модель, обладающая при этом простотой и безупречной функциональностью.
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø25 мм. Термостатический картридж с системой Hot Block для защиты от ожогов и системой Thermostop для фиксации максимальной температуры при 38°. Расход при давлении 3 бар: 7 л/мин Уровень шума при 3 бар: <20 дБ Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C Максимальная рабочая температура: 65 °C Максимум: 1 час при 90 °C Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка21A302397
  • Тип продукцииUrban Chic
  • Группа продукцииUrban Chic Wash Basin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)435
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)2.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка