Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Cool Water Opening Wash Basin Mixer 6491
ramonsoler.

Ypsilon Plus Cool Water Opening Wash Basin Mixer 6491

Однорычажный смеситель для раковины с системой C3 (экономия воды и энергии) Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев, которым обладает Ypsilon Plus от Ramon Soler, новая коллекция смесителей, разработанных Кармен Барасоной. Ypsilon Plus обладает безупречными техническими характеристиками и отвечает самым строгим стандартам качества и инноваций. Смесители этой коллекции притягивают своей эстетикой и отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, которые превосходно подойдут для любой ванной комнаты. Сертификация: NF IA E0 C3 A2 U3
Cпецификация
  • Система Termostop Block для ограничения максимальной температуры горячей воды Система экономии воды S2 (на некоторых моделей доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Система экономии воды и энергии S3 (на некоторых моделей доступна система C3), подающая холодную воды при центральном положении рычага Расход при 3 бар: 11 л/мин. Уровень шума при 3 бар: < 20 дБ. Хромированная латунь: никель толщиной 15 микрон, хром – 0,3 микрона. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар. Рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка259602
  • Тип продукцииYpsilon Plus
  • Группа продукцииYpsilon Plus Wash Basin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)103
  • Ширина (мм)170
  • Глубина (мм)205
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка