Опубликуйте свои продукты
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
    ramonsoler.

    Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Однорычажный смеситель для раковины системой S2 Почувствуйте изящество на кончиках своих пальцев, которым обладает Ypsilon Plus от Ramon Soler, новая коллекция смесителей, разработанных Кармен Барасоной. Ypsilon Plus обладает безупречными техническими характеристиками и отвечает самым строгим стандартам качества и инноваций. Смесители этой коллекции притягивают своей эстетикой и отличаются высокой эргономичностью и минималистичными формами, которые превосходно подойдут для любой ванной комнаты. Сертификация: AENOR N IA
    Cпецификация
    • Керамический картридж Ø35 мм Система Termostop Block для ограничения максимальной температуры горячей воды Система экономии воды S2 (на некоторых моделей доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при 3 бар: 11- 12 л/мин. Уровень шума при 3 бар: < 20 дБ. Хромированная латунь: никель толщиной 15 микрон, хром – 0,3 микрона. Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар. Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C. Рабочее давление: 1-5 бар. Рекомендуется: 3 бар.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка261580
    • Тип продукцииYpsilon Plus
    • Группа продукцииYpsilon Plus Wash Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)103
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)205
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка