Опубликуйте свои продукты
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602
Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602
    ramonsoler.

    Alexia High Wash Basin Mixer (XL) 3602

    Высокий смеситель для раковины (XL) Смесители и душевые системы Alexia сочетают прямые углы и скругленные линии в современном дизайне, и идеально подходят для ванных комнат в современном стиле. Смесители отличаются особой надежностью и долговечностью, удобством пользования, обладают высокими характеристиками в отношении безопасности и экономии воды. Смесители и душевые системы Alexia созданы на основе передовых технологий и обеспечивают максимальную безопасность и комфорт в ванной комнате. Смеситель оснащен системой экономии воды и энергии, эффективно сочетающей в себе систему подачи холодной воды при центральном положении рычага и систему двухступенчатой подачи воды (постепенное или двухэтапное открытие крана смесителя). Система подачи холодной воды при центральном положении рычага предотвращает ненужный расход горячей воды, экономит энергию и обеспечивает бережное отношение к окружающей среде.
    Cпецификация
    • Керамический картридж Ø35 мм. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2 (на некоторых моделях доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при давлении 3 бар: 11-12 л/мин Уровень шума при давлении 3 бар: <20 дБ Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C. Максимальная рабочая температура: 65 °C. Максимум: 1 час при 90 °C Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36A300506
    • Тип продукцииAlexia
    • Группа продукцииAlexia Wash Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)103
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)205
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка