Опубликуйте свои продукты
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101
ramonsoler.

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Наклонный смеситель для раковины S2
Cпецификация
  • Керамический картридж Ø35 мм. Система ограничения максимальной температуры горячей воды Termostop Block. Система экономии воды S2 (на некоторых моделях доступна система C2), основанная на двухэтапном открытии крана смесителя. Расход при давлении 3 бар: 11-12 л/мин Уровень шума при давлении 3 бар: <20 дБ Хромированная латунь: толщина слоя никеля 15 мкм, хрома – 0,3 мкм Сопротивление статическому давлению: 10 бар; сопротивление гидравлическому удару: 25 бар Рекомендуемая температура горячей воды: 55 °C Максимальная рабочая температура: 65 °C Максимум: 1 час при 90 °C Рабочее давление: 1-5 бар; рекомендуется: 3 бар.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка57A303533
  • Тип продукцииNew Fly
  • Группа продукцииNew Fly Wash Basin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)135
  • Глубина (мм)320
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Масса нетто (кг)1.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка Северная Америка