Опубликуйте свои продукты
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
Rockfon Eclipse Hexagon
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Hexagon

    • Rockfon Eclipse – это инновационные, безрамные, акустические острова, которые предлагают новые возможности для корректировки акустической атмосферы и одновременно вносят совершенно новую эстетическую размерность помещений.
    • Система Rockfon Eclipse также является прекрасным решением для корректировки акустики в тех помещениях, где невозможно использование обычных подвесных потолков (в помещениях со стеклянной крышей, исторических зданиях, инфраструктурных и производственных помещениях и т.д.), или в качестве дополнения к существующему потолку в целях улучшения акустики.
    • Rockfon Eclipse – это акустический остров, выполненный из панелей из каменной ваты толщиной 40 мм. Видимая сторона покрыта окрашенным стеклохолстом, что обеспечивает красивую, ровную белую поверхность.
    • Обратная сторона панели покрыта белым акустическим флисом, обеспечивающим превосходное отражение света и тепла.
    Cпецификация
    • Reaction To Fire A1
      Sound Absorption αw: up to 1,00 (Class A)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      C/0N
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-blanka-activity
    • Тип продукцииSuspended Ceilings
    • Группа продукцииBlanka
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа