Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
rockfon/products/b0150f5d-6f10-4c8a-aee1-f5596dfbf3c7
Главная страница
Категории
Строительство
Потолок
ROCKFON VertiQ
Доступно в Соединенные Штаты
Rockfon
Отслеживать
ROCKFON VertiQ
Привлекательные, прочные и ударостойкиезвукопоглощающие акустические стеновые панели
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Sound absorption
αw: 0.95 (Class A)
Reaction To Fire
A1
Light Reflection
86%
Humidity and Sag Resistance
Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
Cleaning
Vacuum or damp cloth.
Hygiene
Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
Clean Room Classification
ISO Class 5
Recylability
Fully recyclable stone wool
Indoor Environment
Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rockfon-medicare-standard
Тип продукции
Suspended Ceilings
Группа продукции
Medicare
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-12-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.rockfon.ru/u/website_eu_product/36849/VertiQ/
Инструкции по монтажу
http://www.rockfon.ru/u/website_eu_product/36849/VertiQ/
URL примера запроса
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:Rockfon#/page:1
Техническое описание
https://rockfon.link/medicare-standard-datasheet
Связанные
Связанные
Основной материал
Каменная вата
Вспомогательный материал
Сталь
Разработано в
Дания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Потолок
Классификация IFC
Потолок
Код ETIM
EG000041
Название ETIM
Consumer electronics
Название по ССКПУ ООН
Ceiling panels
Код ССКПУ ООН
30161602
Код Uniclass 2015
Ss_30_25_22_90
Описание Uniclass 2015
Unit/ modular suspended ceiling systems
Код CSI MasterFormat 2014
09 51 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Acoustical Ceilings
Номер OmniClass
23-15 13 21
Наименование OmniClass
Ceiling Panels
Похожие продукты
Lindner Group
LMD-L LAOLA | Metal Baffle Ceiling in wavelike design
3.7
(
7
)
Загрузить
Hunter Douglas Ceilings
Metal Ceilings - Cell Ceilings - Cell Frames
Загрузить
Hunter Douglas Ceilings
Woodwright Ceilings - Tavola
1.8
(
5
)
Загрузить
Ardemo
Wooden slats - Slatted false ceiling - ECOGRID
Загрузить
Barwa System
PP200 baffle ceiling
4.4
(
15
)
Загрузить
Progress Architektura
SCREEN DECO METAL CEILINGS
Загрузить