Опубликуйте свои продукты
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling

    Эстетичная, безрамная акустическая стеновая панель, подходящая для офисов, приемных зон и других помещений, где требуется дополнительное звукопоглощение в сочетании с приятным дизайном. Гладкая, матовая и супербелая поверхность с антистатическими свойствами, обеспечивает высокое светоотражение и рассеивание света, продлевает срок службы продукта.Продукт представлен в различных формах с прямой A-кромкой и неограниченным набором специальных цветов по кодам NCS.Быстрый и удобный монтаж с использованием монтажного комплекта. Монтажный комплект позволяет устанавливать акустические панели на разных расстояниях от стены и создавать интересные конструкции.
    Cпецификация
    • Sound Absorption αw: 0,90 (Class A)
      Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 43
      Direct Sound Insulation Rw = 22
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK
      Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-blanka-db43
    • Тип продукцииSuspended Ceilings
    • Группа продукцииBlanka
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа