Опубликуйте свои продукты
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Потолочные панели серии Hygienic разработаны в соответствии со строгими нормами по гигиене и очистке.
    • В сочетании с долговечностью, прочностью и высоким звукопоглощением, данные панели подходят для применения в помещениях категории «Чистые комнаты».
    • Продукты серии Hygienic долговечны и имеют специальную водоотталкивающую, окрашенную поверхность белого цвета, минимизирующую накопление грязи.
    • Применяемая в панелях 100% каменная вата не поддерживает развитие вредных микроорганизмов.
    Cпецификация
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-eclipse-ceiling
    • Тип продукцииIslands
    • Группа продукцииEclipse
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-11-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Описание Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа