Опубликуйте свои продукты
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® Colour

    Rockfon Eclipse Colour is available in two formats (circle and square) and 5 exclusive colours from the Rockfon Color-all range to inspire and enhance your interior design scheme
    Subtle yet playful colours made to mix and match either within the same room or in different areas of a building
    Quick and easy to install, Rockfon Eclipse Colour can be fixed directly to the soffit or where a traditional suspended ceiling cannot be installed
    Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection

    Cпецификация
    • Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-eclipse-colour
    • Тип продукцииIslands
    • Группа продукцииEclipse
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-09-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Описание Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа