Опубликуйте свои продукты
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® Activity

    Rockfon® Sonar® Activity offers an aesthetic white, micro-textured surface. Due to its highest class A sound absorption and highest reaction to fire class A1 it is the product of choice for demanding interiors.

    A full range of dimensions and edge options offers the complete freedom of design

    Rockfon® Sonar® Activity is easy to clean with a vacuum and damp cloth resulting in lower maintenance and cleaning costs

    Rockfon® Sonar® Activity B can be installed directly to a soffit or wall.

    Cпецификация
    • Reaktion på brand A1 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85 %
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Renrum Klasse 5
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK
      Varme modstand (R): 1,00 m²K/W
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-sonar-activity
    • Тип продукцииSuspended Ceilings
    • Группа продукцииSonar
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-01-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа