Опубликуйте свои продукты
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    PRODUCT NOT AVAILABLE
    Cпецификация
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-tropic
    • Тип продукцииSuspended Ceilings
    • Группа продукцииTropic
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-01-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Германия
    Дания
    Ирландия
    Норвегия
    Польша
    Финляндия
    Чехия
    Швейцария
    Швеция