Опубликуйте свои продукты
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD-SEA-E Automatic Balancing Damper

    4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)

    Ruskin®  Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABD-SEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box with rear collar for ducted applications and an aluminum supply or exhaust grille.

    • Field convertible flow direction
    • Anti-microbial agent
    • Ruskiprene™ “T” seal
    • Tool-free set-point adjustment
    • Oil-filled, hermetically sealed bearings
    Cпецификация
    • Ruskin Model ABD-SEA-E provides precise and automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2 and 2.0 inches w.c. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications. The ABDSEA-E is factory supplied with a 24 gauge register box and a aluminum supply or exhaust grille.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаABD-SEA-E
    • Тип продукцииDampers for Air Ductwork
    • Группа продукцииAutomatic Balancing Dampers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНVentilation dampers
    • Код ССКПУ ООН40101504
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Описание Uniclass 2015Duct dampers
    • Код CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Номер OmniClass23-33 29 00
    • Наименование OmniClassHVAC Dampers