Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/21a041a3-463e-4fd0-a67d-9b107545e316
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
Ruskin PDR92 Pressure Relief Damper
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
Ruskin PDR92 Pressure Relief Damper
The PDR92 Round Pressure Relief Damper features:
• Ability to provide additional make-up air to incineration systems prior to fan start-up.
• Offset single blade design which lets Ruskin engineers calibrate the damper operation to exact customer specification.
• Carbon steel construction.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00299-028
Тип продукции
Dampers for Air Ductwork
Группа продукции
Industrial Control Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13358
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.1
(
13
)
Загрузить
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Загрузить
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.1
(
7
)
Загрузить
Price Industries
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser
Загрузить