Опубликуйте свои продукты
VFBD15 ValueFlo Rectangular Balancing Damper
Ruskin

VFBD15 ValueFlo Rectangular Balancing Damper

For static balancing applications, Ruskin's Model VFBD15 ValueFlo Balancing Damper is well suited for ease of installation and labor savings.  Double butterfly type blade arrangements provide smooth air flow and integral air flow measuring ports.  Each damper is clearly labeled with its own P.A.M.S. (Pressure Across the Monitoring Device) chart, which coincides with the specified blade angle.  So balancing is made much easier and Ruskin qualified the flow rates.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-104
  • Тип продукцииDampers for Air Ductwork
  • Группа продукцииAir Measuring Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки