Опубликуйте свои продукты
DIBD20 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 12" Sleeve
Ruskin

DIBD20 UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Integral 12" Sleeve

The DIBD20A is a UL555 Classified 1-1/2 Hour Rated Curtain Type Dynamic Fire Damper. It features:
  • An integral sleeve that ensures appropriate sleeve installation and allows delivery direct to the job site.
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-124
  • Тип продукцииFire Dampers
  • Группа продукцииFire Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита