Опубликуйте свои продукты
BD2A1 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BD2A1 Commercial Backdraft Damper

The BD2A1 Backdraft damper offers backdraft protection in light to medium duty applications that demand less than 12 cfm per square foot of leakage at 1/2" w.g. It features:
  • A non-metallic blade to blade seal which provides quiet operation during the highest spot velocities.
  • Corrosion resistant aluminum construction.
  • Blades that overlap the frame for optimal weather protection
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-148
  • Тип продукцииDampers for Air Ductwork
  • Группа продукцииBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды