Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/93ef5bd0-7fb4-4ef3-9e14-bdb2ee446eb0
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
A60 Tapered Rectangular Silencer
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
A60 Tapered Rectangular Silencer
The A60 Rectangular Dissipative Silencer has a tapered pod, with high dynamic insertion loss at a standard pressure drop. It features:
Solid Radius Nosepiece
Fully Tapered Pod
Fully Tapered Pod
Uniform Expansion Angle
Superior Static Pressure Performance
Acoustically transparent perforated liner
Acoustically transparent perforated liner
1-1/2" slip flange
.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-187
Тип продукции
Sound Attenuators
Группа продукции
Sound Control
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.ruskin.com/model/a
Техническое описание
https://www.ruskin.com/model/a
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Загрузить
LAMINAIRE
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
4.6
(
5
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
Airzone
Motorized rectangular duct damper_CPRC
3.1
(
9
)
Загрузить
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.1
(
7
)
Загрузить
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Загрузить