Gyproc® Moisture Resistant Board 9mm.
Gyproc Moisture Resistant Board 9mm. is recommended for using in intermittent moisture applications in interior areas such as in the kitchen and bathroom ceiling installations. It is also suitable for use in external ceiling that are in sheltered positions.
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Азербайджан |
Армения |
Бангладеш |
Британская территория в Индийском океане |
Бруней-Даруссалам |
Бутан |
Вьетнам |
Гонконг |
Грузия |
Индия |
Индонезия |
Казахстан |
Камбоджа |
Киргизия |
Китай |
Кокосовые острова |
Корейская Народно-Демократическая Республика |
Лаос |
Макао |
Малайзия |
Мальдивы |
Монголия |
Мьянма (Бирма) |
Непал |
Остров Рождества |
Пакистан |
Сингапур |
Таджикистан |
Таиланд |
Тайвань |
Туркменистан |
Узбекистан |
Филиппины |
Шри-Ланка |
Южная Корея |
Япония |