Опубликуйте свои продукты
New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Cпецификация
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Тип продукцииNew Ícone
  • Группа продукцииTaps-Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)98
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)172
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Описание Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка