Опубликуйте свои продукты
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Cпецификация
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Тип продукцииEasy
  • Группа продукцииTaps-Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)188
  • Ширина (мм)220
  • Глубина (мм)255
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Описание Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка