Опубликуйте свои продукты
UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer
Sanitana

UNIC 2 outlets - vertical rosette - dual lever shower/bath mixer

UNIC w/mounted dual lever mixer - 2 outlets (shower/bath) - vertical rosette As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Cпецификация
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: thermostatic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: dual lever Type of aerator: n/a Additional features: vertical rectangular rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS50005969950706
  • Тип продукцииUnic
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)93
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)1.65
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка