Опубликуйте свои продукты
UNIC single lever mixer - high neck 350 - washbasin w/o tap hole
Sanitana

UNIC single lever mixer - high neck 350 - washbasin w/o tap hole

UNIC d/mounted single lever mixer - washbasin w/o tap hole As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Cпецификация
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: single lever Type of aerator: swivel Additional features: water saving cartridge (eco friendly) and spout with 300mm height In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS50058412850711
  • Тип продукцииUnic
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)54
  • Глубина (мм)218
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка