Опубликуйте свои продукты
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 из 5 звезд4.0(10 отзывы)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Cпецификация
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcelosia-D5
    • Тип продукцииLouvers
    • Группа продукцииSun protection louver
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)10
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНLouvers
    • Код ССКПУ ООН30161901
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Описание Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Номер OmniClass23-17 21 11 15
    • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (5)