Опубликуйте свои продукты
Premset - MV Switchgear up to 17.5kV
Schneider Electric

Premset - MV Switchgear up to 17.5kV

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
An innovative new generation of medium voltage switchgear, a range composed of compact, smart and modular units up to 17.5 kV, earth shielded solid and easily adaptable to specific requirements: - Circuit breaker and switch-disconnector using vacuum technology - Rated PF withstand voltage: 42/48 kV 1mn - Rated BIL withstand voltage: 95/110 kV - Rated busbar current: 630A and 1250A - Rated max short time withstand current: 25 kA x 3s - Cable earthing switch: 25 kA, M0, E2 - Degree of protection: IP3X - Dimensions W x H x D (mm): 375 x 1550 x 910 Functional units: - 3 switches: - I06T and I06H, I12H - 5 circuit-breakers: D01N, D02N, D06N, D06H, D12H - 4 metering units: M06S, M06A, M12S, M12A - Technology: Shielded Solid Insulation - Standard: IEC https://schneider-electric.box.com/s/er604oso31g6rgjnujfslwognb4et6p9
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpremset
  • Тип продукцииMV Switchgear
  • Группа продукцииShielded and Solid Insulation System (SSIS)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-12-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
  • Классификация IFCРаспределение энергии