Опубликуйте свои продукты
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror, framed in a one-piece, satin finished, stainless steel angle frame. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Back of mirror is protected by a protective coating. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hangers for concealed mounting. For use in restroom areas having a vanity with two or more countertop mounted lavatories. Pricing is based upon a 36" H X 36" W mirror.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA1070
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииFloat Glass
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели