Опубликуйте свои продукты
A1085 - Mirror, SS, With SS Frame
SEPS2BIM

A1085 - Mirror, SS, With SS Frame

A highly polished, stainless steel mirror, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For use in areas of a facility where a float glass mirror is not desired for reasons of patient and staff safety. This mirror is not intended for use in a maximum-security patient area.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA1085
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииSS
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели