Опубликуйте свои продукты
A5047 - Cabinet, Medicine
SEPS2BIM

A5047 - Cabinet, Medicine

Medicine cabinet mounted in wall with a mirror front. Approximate size 15" W x 25" H x 4" D.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5047
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииMedicine
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)790
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)1300
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели