Опубликуйте свои продукты
A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm
SEPS2BIM

A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm

Wall mounted television bracket with adjustable arm. Consists of movable arm with minimum 120 degree swivel. Designed for holding wall mounted, flat panel television units in patient rooms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5210
  • Тип продукцииBracket
  • Группа продукцииTelevision
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)480
  • Ширина (мм)5300
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели