Опубликуйте свои продукты
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Counter, control, inpatient, built-in. Consists of two 18” wide base cabinets with two drawers and file drawer, two 30” wide pencil drawers and two 18” wide base cabinet with four drawers. The countertop shall be a composition of wood particle core with plastic laminate surface having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1” and a 4” butt backsplash/curb. Pricing based on a 30" depth.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA6105
  • Тип продукцииCounter
  • Группа продукцииReception Control
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)290
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCПредмет мебели