Опубликуйте свои продукты
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

High pressure laminate countertop (composition of wood particle core with plastic laminate surface) having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a wide choice of colors, patterns, and depths. Used in general purpose areas requiring a basic work surface arrangement with limited heat resistance and poor chemical resistance. Pricing based upon a 24" depth.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCT030
  • Тип продукцииCountertop
  • Группа продукцииHigh Pressure Laminate
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)160
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Столешницы
  • Классификация IFCПредмет мебели