Опубликуйте свои продукты
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.8 из 5 звезд4.8(11 отзывы)
Ice cube maker approximately 39" H x 29" D x 26" W. This unit is self-contained and provides 250 pounds of ice every 24 hours. The exterior is made of sturdy stainless steel. It is used in hospitals, hotels, and restaurants for dispensing ice.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR4700
  • Тип продукцииIce Maker
  • Группа продукцииCubes
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)990
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели