Опубликуйте свои продукты
D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric
SEPS2BIM

D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric

Portable dental laboratory handpiece. The unit has a straight handle and is electrically powered. The handpiece includes a controller and power cables. Unit is used to grind, polish or finish precious and non-precious metal alloys.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD4260
  • Тип продукцииHandpiece
  • Группа продукцииLaboratory
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)160
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели