Опубликуйте свои продукты
E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std
SEPS2BIM

E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std

This section will provide a whole work station typical to quickly plan work areas in clinical or administrative spaces. There will be a price decrease if typical work stations are used with vertical hanging strips instead of panels. THIS TYPICAL INCLUDES: 4 standard solid panels; 2 panel connectors, 2-way corner; 1 panel-to-panel connector; 2 finished end hardware; 1 cantilevered work surface; 1 peninsula work surface; 2 lockable flipper units; 2 shelf, storage/display; 2 lights; 1 tack board, 48"W; 1 tool rail, 30"W; 1 paper tray; 1 diagonal tray; 1 adjustable keyboard tray; 1 mobile pedestal, box/file.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE0078
  • Тип продукцииWorkstation
  • Группа продукцииL-Shaped w/Peninsula
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2030
  • Ширина (мм)2440
  • Глубина (мм)1900
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCПредмет мебели