Опубликуйте свои продукты
E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family
SEPS2BIM

E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family

3.7 из 5 звезд3.7(24 отзывы)
A module of a wardrobe and cabinets for use in patient bedrooms. The unit is custom configured and will have a swing door wardrobe, a desk and various storage units with overhead cabinet and shelf. The unit will be approximately 120"W x 20" D x 84" H. The wardrobe will have a top shelf with a coat rod. The module price and dimensions are for items identified in the PDF document. Many different configurations are available. Overhead lights may also be added to the module
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE0818
  • Тип продукцииModule
  • Группа продукцииWardrobe
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2130
  • Ширина (мм)3050
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCПредмет мебели