Опубликуйте свои продукты
F0295 - Chair, Stacking
SEPS2BIM

F0295 - Chair, Stacking

Stacking chair, approximately 34" H X 21" W X 24" D. May be stacked up to 20 high depending upon the model selected. These chairs are intended primarily as overflow capacity for conference rooms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0295
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииStacking
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты