Опубликуйте свои продукты
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)
Mobile table. The unit provides mobile or isolated freestanding work surface. Characteristics and components include 3-1/2 inch casters and attached drawer bearers. Unit is used for general work applications, primarily in dry areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0860
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииMobile
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1020
  • Ширина (мм)1520
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты