Опубликуйте свои продукты
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

A high definition, full functional video surveillance camera. The camera is capable of full 1080p resolution at 30 frames per second while optimizing network usage with H.264, MPEG-4 and JPEG compression formats. Camera will have an open, standards-based design providing a platform for integration and operation as an independent device or as part of a surveillance network.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF2245
  • Тип продукцииCamera
  • Группа продукцииVideo
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)100
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели