Опубликуйте свои продукты
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 из 5 звезд3.5(11 отзывы)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7015
  • Тип продукцииCrib
  • Группа продукцииCrib
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1550
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)1520
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Кровати
  • Классификация IFCПредмет мебели